Boccole coniche 4040

Boccole coniche 4040
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Con tre viti. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62251440
62251442
62251445
62251448
62251450
62251455
62251460
62251465
62251470
62251475
62251480
62251485
62251490
62251491
62251495
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Larghezza della scanalatura b
(mm)
Profondità della scanalatura t2
(mm)
Peso
(kg)

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 40123.310.19

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 42123.310.03

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 45143.89.86

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 48143.89.66

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 50143.89.48

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 55164.39.27

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 60184.48.93

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 65184.48.65

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 70204.98.17

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 75204.97.78

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 80225.47.35

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 85225.46.89

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 90255.46.36

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 100286.45.27

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 95255.45.94

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 4040
Lunghezza L(mm) 102 Diametro esterno D1(mm) 146

Supporto tecnico