Boccole coniche 4545

Boccole coniche 4545
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Con tre viti. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62251555
62251560
62251565
62251570
62251575
62251580
62251585
62251590
62251591
62251593
62251595
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Larghezza della scanalatura b
(mm)
Profondità della scanalatura t2
(mm)
Peso
(kg)

101.80 €

1 Disponibile 4 giorni 55164.313.2

101.80 €

1 Disponibile 4 giorni 60184.412.8

101.80 €

1 Disponibile 4 giorni 65184.412.4

101.80 €

1 Disponibile 4 giorni 70204.912.0

101.80 €

1 Disponibile 4 giorni 75204.911.6

101.80 €

1 Disponibile 4 giorni 80225.411.0

101.80 €

1 Disponibile 4 giorni 85225.410.5

101.80 €

1 Disponibile 4 giorni 90255.410.0

101.80 €

1 Disponibile 4 giorni 100286.48.6

101.80 €

1 Disponibile 4 giorni 110286.47.2

101.80 €

1 Disponibile 4 giorni 95255.49.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 4545
Lunghezza L(mm) 114 Diametro esterno D1(mm) 162

Supporto tecnico