Boccole coniche 5050

Boccole coniche 5050
  • Sconto volumi elevati
Materiale: GG25.
Fori ISO E8. Fori metrici con scanalature accesso piumate DIN 6885/1. Fori in pollici con scanalature piumate come British Standard (BS).
Viti incluse al momento della consegna. Con tre viti. Filettatura BSW. Cono e parte anteriore rettificati.
Tolleranza dell’albero +0,05/-0,125 mm. Può essere utilizzato con o senza chiave parallela, a seconda della coppia richiesta.
Altre dimensioni della boccola e fori disponibili con breve preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62251670
62251675
62251680
62251685
62251690
62251691
62251692
62251693
62251694
62251695
62251696
62251697
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d
(mm)
Larghezza della scanalatura b
(mm)
Profondità della scanalatura t2
(mm)
Peso
(kg)

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 70204.916.7

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 75204.916.1

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 80225.415.6

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 85225.415.0

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 90255.414.4

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 100286.413.1

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 105286.412.5

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 110286.411.6

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 115327.411.0

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 95255.413.9

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 120327.49.8

136.07 €

1 Disponibile 4 giorni 125327.49.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Vuoto Tipo di boccola di serraggio 5050
Lunghezza L(mm) 127 Diametro esterno D1(mm) 178

Supporto tecnico