Mozzi di saldatura per Boccole coniche

Mozzi di saldatura per Boccole coniche
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio (St52 o equivalente), buona saldabilità.
Mozzo per fissare una ruota a piastrina della catena o parti simili con una boccola conica a basso prezzo su un albero.
La boccola conica e la ruota della piastra della catena devono essere ordinate separatamente.
Tolleranza al foro consigliata: H8.
Prima della saldatura, è necessario montare una boccola conica con un pezzo di albero nel mozzo di saldatura, allo scopo di evitare deformazioni dovute al calore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14090101
14090102
14090103
14090104
14090105
14090106
14090107
14090108
14090109
14090110
14090111
14090112
14090113
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per boccola di serraggio [Type] Diametro esterno da
(mm)
Diametro della superficie di assemblaggio Dh8
(mm)
Larghezza della superficie di assemblaggio B1
(mm)
Larghezza del cono esterno includendo la superficie di assemblaggio B2
(mm)
Larghezza della flangia da B3
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Diametro del foro minimo
(mm)
Diametro del foro max.
(mm)
Peso
(kg)

11.88 €

1 Disponibile 4 giorni 12107360101692510320.31

22.05 €

1 Disponibile 4 giorni 121576601122163814320.5

20.05 €

1 Disponibile 4 giorni 16108370101692512420.37

23.61 €

1 Disponibile 4 giorni 161583701122163812420.6

29.09 €

1 Disponibile 4 giorni 201296901222103212500.72

45.21 €

1 Disponibile 4 giorni 25171271101326194515651.8

60.79 €

1 Disponibile 4 giorni 30201521301827245120752.6

89.41 €

1 Disponibile 4 giorni 30301521301951257630753.6

128.40 €

1 Disponibile 4 giorni 35251841552540256535907.3

148.50 €

1 Disponibile 4 giorni 35351841552557328930906.4

189.92 €

1 Disponibile 4 giorni 40402251953570321024010013.4

229.19 €

1 Disponibile 4 giorni 45452542204076381145511020

294.96 €

1 Disponibile 4 giorni 50502762424089381277012525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio (St52) Superficie Vuoto

Supporto tecnico