Rulli di tensionamento / Tenditori TS per Trasmissioni a cinghia

Rulli di tensionamento / Tenditori TS per Trasmissioni a cinghia
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alluminio simile a EN AW2017A, monopezzo, con flange tornite.
Boccole di distanza e cuscinetti a sfera dall’acciaio.
I Rulli di tensionamento/Tenditori vengono utilizzati all’esterno della cinghia (parte posteriore della cinghia). Montato su un elemento di tensionamento idoneo, il rullo di tensionamento diventa un tendicinghia pronto per il montaggio o, da solo, può essere utilizzato come tenditore. Funziona su cuscinetti a sfera 2Z lubrificati in modo permanente. Nella consegna è inclusa una boccola di distanza allentata, zincata (nel disegno sul lato destro).
Il supporto, il set di viti e l’elemento di tensionamento devono essere ordinati separatamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14088201
14088202
14088301
14088302
14088303
14088401
14088402
14088403
14088404
14088601
14088602
14088603
14088604
14088801
14088802
14088803
14088901
14088902
14088903
14088904
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Designazione D
(mm)
b
(mm)
d
(mm)
DF
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Cuscinetto Codice della boccola adatta dBx DB x LB
(mm)
Peso
(g)
Peso della boccola
(g)

9.86 €

1 Disponibile 4 giorni TS 20-8208525111027.51 x 625-2Z140805055 × 10 × 5122.3

11.57 €

1 Disponibile 4 giorni TS 20-13201352516204.512.52 x 625-2Z140805055 × 10 × 5222.3

11.30 €

1 Disponibile 4 giorni TS 30-13301383516142.510.51 x 608-2Z140808078 × 13 × 7324.5

13.35 €

1 Disponibile 4 giorni TS 30-19301983522286.517.52 x 608-2Z140808078 × 13 × 7584.5

14.51 €

1 Disponibile 4 giorni TS 30-28302883532281.517.52 x 608-2Z140808078 × 13 × 7644.5

17.66 €

1 Disponibile 4 giorni TS 40-14401410451718513.51 x 6200-2Z1408100910 × 17 × 97410.5

21.56 €

1 Disponibile 4 giorni TS 40-23402310452736922.52 x 6200-2Z1408100910 × 17 × 913810.5

22.40 €

1 Disponibile 4 giorni TS 40-284028104532366.522.52 x 6200-2Z1408100910 × 17 × 914610.5

23.54 €

1 Disponibile 4 giorni TS 40-384038104542361.522.52 x 6200-2Z1408100910 × 17 × 916210.5

22.42 €

1 Disponibile 4 giorni TS 60-196019126823246.5181 x 6301-2Z1408121212 × 20 × 1220618.9

29.03 €

1 Disponibile 4 giorni TS 60-3160311268364812302 x 6301-2Z1408121212 × 20 × 1236618.9

30.97 €

1 Disponibile 4 giorni TS 60-386038126843488.5302 x 6301-2Z1408121212 × 20 × 1240218.9

34.45 €

1 Disponibile 4 giorni TS 60-546054126860606362 x 6301-2Z1408121212 × 20 × 1253018.9

34.47 €

1 Disponibile 4 giorni TS 80-28802820903330622.51 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 1550046.2

43.04 €

1 Disponibile 4 giorni TS 80-408040209045601537.52 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 1582046.2

50.75 €

1 Disponibile 4 giorni TS 80-548054209060607.537.52 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 1594046.2

59.44 €

1 Disponibile 4 giorni TS 120-2812028201303439.55.522.51 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 15111046.2

79.93 €

1 Disponibile 4 giorni TS 120-36120362013042509302 x 6304-2Z1408201020 × 30 × 10149030.8

90.27 €

1 Disponibile 4 giorni TS 120-441204420130506012.537.52 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 15174046.2

105.37 €

1 Disponibile 4 giorni TS 120-54120542013062606.537.52 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 15206046.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Pulegge/tenditori Componenti correlati Superficie Vuoto

Supporto tecnico