Registrati
Configura
  • Coppia ammessa(N•m)

    Il calcolo della coppia ammessa (o il fattore di sicurezza ecc.) varia a seconda del produttore. Per i dettagli, consultare i dati tecnici forniti dal produttore.

  • Coppia di rottura stat.(Nm)
  • Diametro del foro B+0,03(mm)
  • Lunghezza totale L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • Diametro esterno D1(mm)
  • Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1(±mm)
  • Disallineamento assiale max.(mm)
  • Rigidità torsionale(Nm/rad)
  • Disco di ricambio (N. parte)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 4 giorni lavorativi

Giunti torsionalmente rigidi HF con Fori ciechi

Codice componente:

Sono stati trovati. 12 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Gamma coppia ammessa

(N•m)

Coppia ammessa

(N•m)

Coppia di rottura stat.

(Nm)

Diametro del foro B+0,03

(mm)

Lunghezza totale L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

Diametro esterno D1

(mm)

Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1

(±mm)

Disallineamento assiale max.

(mm)

Rigidità torsionale

(Nm/rad)

Disco di ricambio (N. parte)

Peso

(g)

Quantità minima d'ordine
1.01–3.00
1.7
8
4
22
6.3
9.4
19.1
0.2
0.1
115
601 242 00
12
1 pezzi
1.01–3.00
1.7
8
5
22
6.3
9.4
19.1
0.2
0.1
115
601 242 00
12
1 pezzi
1.01–3.00
1.7
8
6
22
6.3
9.4
19.1
0.2
0.1
115
601 242 00
12
1 pezzi
3.01–5.00
4
13
6
28.4
8.6
11.2
25.4
0.2
0.1
205
601 244 00
31
1 pezzi
3.01–5.00
4
13
8
28.4
8.6
11.2
25.4
0.2
0.1
205
601 244 00
31
1 pezzi
3.01–5.00
4
13
10
28.4
8.6
11.2
25.4
0.2
0.1
205
601 244 00
31
1 pezzi
5.01–10.00
9
53
8
48
13
22
33.3
0.2
0.15
615
601 246 00
86
1 pezzi
5.01–10.00
9
53
10
48
13
22
33.3
0.2
0.15
615
601 246 00
86
1 pezzi
5.01–10.00
9
53
12
48
13
22
33.3
0.2
0.15
615
601 246 00
86
1 pezzi
10.01–20.00
17
57
10
50.8
16.7
17.4
41.3
0.25
0.15
1200
601 248 00
148
1 pezzi
10.01–20.00
17
57
12
50.8
16.7
17.4
41.3
0.25
0.15
1200
601 248 00
148
1 pezzi
10.01–20.00
17
57
16
50.8
16.7
17.4
41.3
0.25
0.15
1200
601 248 00
148
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
23.56 €
( 28.04 € )
4 giorni lavorativi
23.56 €
( 28.04 € )
4 giorni lavorativi
23.56 €
( 28.04 € )
4 giorni lavorativi
29.98 €
( 35.68 € )
4 giorni lavorativi
31.66 €
( 37.68 € )
4 giorni lavorativi
28.43 €
( 33.83 € )
4 giorni lavorativi
41.70 €
( 49.62 € )
4 giorni lavorativi
41.70 €
( 49.62 € )
4 giorni lavorativi
41.70 €
( 49.62 € )
4 giorni lavorativi
48.92 €
( 58.21 € )
4 giorni lavorativi
51.77 €
( 61.61 € )
4 giorni lavorativi
51.77 €
( 61.61 € )
4 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Materiale: Mozzi realizzati in lega di alluminio con finitura NCP iridite.
Disco scorrevole realizzato in poliacetale nero.

Questi esclusivi giunti a gioco zero in 3 parti forniscono isolamento elettrico.
Sono costituiti da due mozzi e da un disco scorrevole. Sono versatili e dal design robusto. Ampia compensazione radiale, facile montaggio anche in spazi ristretti.

Applicazioni: Ideale per motori passo-passo grazie alle proprietà di smorzamento degli anelli di coppia in plastica. Trasmissioni di posizionamento, encoder di posizione e encoder incrementali o assoluti, pompe, ecc.
Intervallo di temperatura: da -20°C a +60°C.