Ruote per apparecchi con Foro posteriore, Bendaggio in gomma TPE, Design leggero - Ruote girevoli

Ruote per apparecchi con Foro posteriore, Bendaggio in gomma TPE, Design leggero - Ruote girevoli
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: gomma termoplastica, grigia.
Corpo Ruota: Plastica, avvitato.
Montaggio della ruota: cuscinetto a sfera.
Cuscinetto girevole: telaio a sfera doppia.

Per uso interno. Funzionamento a bassa rumorosità con bassa resistenza al rotolamento e alla rotazione. Non lascia segni. La scolpitura è leggermente oleosa e può causare scolorimento da contatto su superfici sensibili.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77713050
77713075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Diametro esterno dell’area di montaggio d1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Peso
(kg)

7.16 €

1 Disponibile 4 giorni 502073265138.1500.14

11.30 €

1 Disponibile 4 giorni 75251033875.543.2600.26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma (TPE) / Acciaio Superficie Zincato Diametro interno dell’area di montaggio d(mm) 10.2
Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) 77714050

Supporto tecnico