Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
60199407 |
60199408 |
60199409 |
60199411 |
60199412 |
60199413 |
60199415 |
60199416 |
60199418 |
60199420 |
60199422 |
60199424 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Coppia di rottura stat. (Nm) | Diametro del foro B+0,03 (mm) | Lunghezza totale L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Diametro esterno D1 (mm) | Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1 (±mm) | Disallineamento assiale max. (mm) | Rigidità torsionale (Nm/rad) | Disco di ricambio (N. parte) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.01–5.00 | 2001–4,000 | 4 | 3000 | 13 | 6 | 32.4 | 11.6 | 9.2 | 25.4 | 0.2 | 0.1 | 205 | 601 244 00 | 76 | |
29.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.01–5.00 | 2001–4,000 | 4 | 3000 | 13 | 8 | 32.4 | 11.6 | 9.2 | 25.4 | 0.2 | 0.1 | 205 | 601 244 00 | 76 | |
29.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.01–5.00 | 2001–4,000 | 4 | 3000 | 13 | 10 | 32.4 | 11.6 | 9.2 | 25.4 | 0.2 | 0.1 | 205 | 601 244 00 | 76 | |
40.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5.01–10.00 | 2001–4,000 | 9 | 3000 | 53 | 8 | 42.0 | 15 | 12.0 | 33.3 | 0.2 | 0.15 | 615 | 601 245 00 | 165 | |
40.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5.01–10.00 | 2001–4,000 | 9 | 3000 | 53 | 10 | 42.0 | 15 | 12.0 | 33.3 | 0.2 | 0.15 | 615 | 601 245 00 | 165 | |
40.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5.01–10.00 | 2001–4,000 | 9 | 3000 | 53 | 12 | 42.0 | 15 | 12.0 | 33.3 | 0.2 | 0.15 | 615 | 601 245 00 | 165 | |
49.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10.01–20.00 | 2001–4,000 | 17 | 3000 | 57 | 10 | 50.8 | 17.8 | 15.3 | 41.3 | 0.25 | 0.15 | 1200 | 601 248 00 | 305 | |
49.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10.01–20.00 | 2001–4,000 | 17 | 3000 | 57 | 12 | 50.8 | 17.8 | 15.3 | 41.3 | 0.25 | 0.15 | 1200 | 601 248 00 | 305 | |
49.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10.01–20.00 | 2001–4,000 | 17 | 3000 | 57 | 16 | 50.8 | 17.8 | 15.3 | 41.3 | 0.25 | 0.15 | 1200 | 601 248 00 | 305 | |
76.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.01–50.00 | 2001–4,000 | 30 | 3000 | 95 | 12 | 59.6 | 20.6 | 18.4 | 50 | 0.25 | 0.2 | 1375 | 601 250 00 | 510 | |
76.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.01–50.00 | 4,001–10,000 | 30 | 5000 | 95 | 16 | 59.6 | 20.6 | 18.4 | 50 | 0.25 | 0.2 | 1375 | 601 250 00 | 510 | |
76.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.01–50.00 | 4,001–10,000 | 30 | 5000 | 95 | 20 | 59.6 | 20.6 | 18.4 | 50 | 0.25 | 0.2 | 1375 | 601 250 00 | 510 |
Loading...
Categoria | Corpo principale giunto | Gamma di temperature di esercizio(°C) | :: -20 to 60 | Materiale | Acciaio inox (1.4305) / Plastic |
---|---|---|---|---|---|
Acciaio inox | Sì | Superficie | Vuoto | Tipo con giunto | Flessibilità trasversale torsionalmente rigida |
Con sede chiavetta | N | Isolamento elettrico | Sì | Disallineamento angolare max. a 3000 min-1(±Gradi) | 0.5 |
Temperatura min.(°C) | -20 | Temperatura max.(°C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Coppia di rottura stat.(Nm)
Diametro del foro B+0,03(mm)
Lunghezza totale L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Diametro esterno D1(mm)
Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1(±mm)
Disallineamento assiale max.(mm)
Rigidità torsionale(Nm/rad)
Disco di ricambio (N. parte)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali