Giunti torsionalmente rigidi HZ con Fori ciechi

Giunti torsionalmente rigidi HZ con Fori ciechi
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Mozzi realizzati in lega di alluminio con finitura NCP iridite.
Disco scorrevole realizzato in poliacetale nero.

Questi esclusivi giunti a gioco zero in 3 parti forniscono isolamento elettrico.
Sono costituiti da due mozzi e da un disco scorrevole. Sono versatili e dal design robusto. Ampia compensazione radiale, facile montaggio anche in spazi ristretti.

Applicazioni: Ideale per motori passo-passo grazie alle proprietà di smorzamento degli anelli di coppia in plastica. Trasmissioni di posizionamento, encoder di posizione e encoder incrementali o assoluti, pompe, ecc.
Intervallo di temperatura: da -20°C a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60120100
60120200
60120300
60120400
60120600
60120700
60120800
60130100
60130200
60130300
60130500
60130600
60130700
60130800
60130900
60131000
60131200
60131300
60131500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Coppia ammessa
(N•m)
Materiale Superficie Coppia di rottura stat.
(Nm)
Diametro del foro B+0,03
(mm)
Lunghezza totale L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diametro esterno D1
(mm)
Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1
(±mm)
Disallineamento assiale max.
(mm)
Rigidità torsionale
(Nm/rad)
Disco di ricambio (N. parte) Peso
(g)

19.47 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.000.06Ottone / PlasticaVuoto0.7212.73.85.16.40.10.0510601 237 002.5

18.44 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.000.06Ottone / PlasticaVuoto0.7312.73.85.16.40.10.0510601 237 002.5

18.44 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.000.21Ottone / PlasticaVuoto2312.73.85.19.50.10.0530601 238 004.0

16.67 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.000.21Ottone / PlasticaVuoto2412.73.85.19.50.10.0530601 238 004.0

19.20 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.000.5Ottone / PlasticaVuoto4315.94.37.312.70.10.0565601 239 0011

18.12 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.000.5Ottone / PlasticaVuoto4415.94.37.312.70.10.0565601 239 0011

18.12 €

1 Disponibile 4 giorni 0.05–1.000.5Ottone / PlasticaVuoto4615.94.37.312.70.10.0565601 239 0011

21.02 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.7Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite84226.39.419.10.20.1115601 242 0012

19.93 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.7Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite86226.39.419.10.20.1115601 242 0012

21.02 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.7Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite88226.39.419.10.20.1115601 242 0012

27.54 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.004Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite13628.48.611.225.40.20.1205601 244 0031

26.11 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.004Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite13828.48.611.225.40.20.1205601 244 0031

26.11 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.004Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite131028.48.611.225.40.20.1205601 244 0031

31.31 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.009Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite53848132233.30.20.15615601 246 0086

31.31 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.009Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite531048132233.30.20.15615601 246 0086

31.31 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.009Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite531248132233.30.20.15615601 246 0086

36.68 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.0017Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite571050.816.717.441.30.250.151200601 248 00148

36.68 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.0017Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite571250.816.717.441.30.250.151200601 248 00148

38.81 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.0017Plastica / AlluminioFinitura NCP iridite571650.816.717.441.30.250.151200601 248 00148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Categoria Corpo principale giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 3000
Gamma di temperature di esercizio(°C) :: -20 to 60 Acciaio inox Tipo con giunto Flessibilità trasversale torsionalmente rigida
Con sede chiavetta N Isolamento elettrico Disallineamento angolare max. a 3000 min-1(±Gradi) 0.5
Temperatura min.(°C) -20 Temperatura max.(°C) 60

Supporto tecnico