Giunti torsionalmente rigidi HZD con Fori passanti (Codici componente)

Giunti torsionalmente rigidi HZD con Fori passanti
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Mozzi realizzati in lega di alluminio con finitura NCP iridite.
Disco scorrevole realizzato in poliacetale nero.

Questi esclusivi giunti a gioco zero in 3 parti forniscono isolamento elettrico. Sono costituiti da due mozzi e da un disco scorrevole.
Sono versatili e dal design robusto. Ampia compensazione radiale, facile montaggio anche in spazi ristretti.

Applicazioni: Ideale per motori passo-passo grazie alle proprietà di smorzamento degli anelli di coppia in plastica. Trasmissioni di posizionamento, encoder di posizione e encoder incrementali o assoluti, pompe, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60130105
60130205
60130305
60130505
60130605
60130705
60130805
60130905
60131005
60131205
60131305
60131505
60131805
60131905
60132005
60132505
60132605
60132705
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Coppia ammessa
(N•m)
Coppia di rottura stat.
(Nm)
Diametro del foro B+0,03
(mm)
Lunghezza totale L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diametro esterno D1
(mm)
Massimo disallineamento radiale a 3000 min-1
(±mm)
Disallineamento assiale max.
(mm)
Rigidità torsionale
(Nm/rad)
Disco di ricambio (N. parte) Peso
(g)

27.78 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.784269.47.219.10.20.1115601 242 0013

26.33 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.786269.47.219.10.20.1115601 242 0013

27.78 €

1 Disponibile 4 giorni 1.01–3.001.788269.47.219.10.20.1115601 242 0013

33.78 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.00413632.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

32.00 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.00413832.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

32.00 €

1 Disponibile 4 giorni 3.01–5.004131032.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

35.94 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.00953848151833.30.20.15615601 246 0074

35.94 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.009531048151833.30.20.15615601 246 0074

35.94 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.009531248151833.30.20.15615601 246 0074

46.35 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.0017571050.817.815.341.30.250.151200601 248 00142

46.35 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.0017571250.817.815.341.30.250.151200601 248 00142

48.84 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.0017571650.817.815.341.30.250.151200601 248 00142

57.83 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0030951259.620.618.4500.250.21375601 250 00208

57.83 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0030951659.620.618.4500.250.21375601 250 00208

57.83 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0030952059.620.618.4500.250.21375601 250 00208

67.37 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0044150167828.421.257.10.250.22610601 257 00361

67.37 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0044150207828.421.257.10.250.22610601 257 00361

67.37 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0044150307828.421.257.10.250.22610601 257 00361

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Categoria Corpo principale giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 3000
Gamma di temperature di esercizio(°C) :: -20 to 60 Materiale Plastica / Alluminio Acciaio inox
Superficie Finitura NCP iridite Tipo con giunto Flessibilità trasversale torsionalmente rigida Con sede chiavetta N
Isolamento elettrico Disallineamento angolare max. a 3000 min-1(±Gradi) 0.5 Temperatura min.(°C) -20
Temperatura max.(°C) 60

Supporto tecnico