Ruote per apparecchi con Piastra, Bendaggio in gomma TPE, Design pesante - Ruote girevoli

Ruote per apparecchi con Piastra, Bendaggio in gomma TPE, Design pesante - Ruote girevoli
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: gomma termoplastica, grigia.
Corpo Ruota: Plastica, avvitato.
Montaggio della ruota: cuscinetto a sfera.
Cuscinetto girevole: telaio a sfera doppia.

Per uso interno. Funzionamento a bassa rumorosità con bassa resistenza al rotolamento e alla rotazione. Non lascia segni. La scolpitura è leggermente oleosa e può causare scolorimento da contatto su superfici sensibili.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77715100
77715125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

19.47 €

1 Disponibile 4 giorni 10030137.04292.080777171000.8

25.19 €

1 Disponibile 4 giorni 12531162.544106.5100777171250.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma (TPE) / Acciaio Superficie Zincato Larghezza del foro lungo d(mm) 9
Lunghezza dell’area di montaggio P(mm) 95 Larghezza dell’area di montaggio P1(mm) 70 Distanza del foro tra i fori lunghi (P) M(mm) 75
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1) N(mm) 45

Supporto tecnico