Ruote per apparecchi con Piastra, Bendaggio in gomma TPE, Design leggero - Ruote girevoli con freno

Ruote per apparecchi con Piastra, Bendaggio in gomma TPE, Design leggero - Ruote girevoli con freno
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: gomma termoplastica, grigia.
Corpo Ruota: Plastica, avvitato.
Montaggio della ruota: cuscinetto a sfera.
Cuscinetto girevole: telaio a sfera doppia.

Per uso interno. Funzionamento a bassa rumorosità con bassa resistenza al rotolamento e alla rotazione. Non lascia segni. La scolpitura è leggermente oleosa e può causare scolorimento da contatto su superfici sensibili.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77711050
77711075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Distanza tra i fori lunghi (max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (min.) N
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

9.63 €

1 Disponibile 4 giorni 502073265154403450777120500.2

14.32 €

1 Disponibile 4 giorni 75251033875.560483860777120750.33

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma (TPE) / Acciaio Superficie Zincato Larghezza del foro lungo d(mm) 6.3

Supporto tecnico