Ruote compatte con Foro posteriore, Ruota in TPU - Ruota girevole con freno

Ruote compatte con Foro posteriore, Ruota in TPU - Ruota girevole con freno
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: TPU, poliuretano termoplastico 90 ±3° Shore A.
Corpo della ruota: acciaio, avvitato.
Montaggio della ruota: cuscinetto a sfera.
Cuscinetto girevole: telaio a sfera doppia.

Per uso interno. Adatto per carichi elevati. Non lascia segni ed è resistente alle abrasioni. Buona resistenza a olio, grasso, benzina e sostanze chimiche.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +70°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77775035

Codice componente
77775035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.54 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano (TPU) / Acciaio Superficie Zincato Diametro rotella D(mm) 35
Larghezza rotella B(mm) 25 Altezza totale H(mm) 58 Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A(mm) 20
R(mm) 37.5 Diametro interno dell’area di montaggio d(mm) 11 Diametro esterno dell’area di montaggio d1(mm) 44.7
Capacità di carico(kg) 100 Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) 77774035 Peso(kg) 0.21

Si trova sulla pagina di Ruote compatte con Foro posteriore, Ruota in TPU - Ruota girevole con freno, il codice articolo è il seguente: 77775035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77775035.

Supporto tecnico