Tenditori 712 AV realizzati in ghisa con Flangia unilaterale, Versione con Cuscinetto a sfera

Tenditori 712 AV realizzati in ghisa con Flangia unilaterale, Versione con Cuscinetto a sfera
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Ghisa grigia GG25, zincata.
Flangia e superficie di marcia tornite con precisione, superficie di marcia inclinata di 3° verso l’assale. Di serie, i cuscinetti a rulli sono sigillati con piastre a Z (tutte le dimensioni e i pesi sono approssimativi).
Intervallo di temperatura: Da -30°C a +90°C (per un breve periodo di tempo +110°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77520700
77521000
77521200
77521500
77521800
77522000
77522500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro della ruota senza flangia B
(mm)
Diametro della ruota con flangia C
(mm)
Larghezza della ruota con flangia H
(mm)
Superficie di funzionamento F
(mm)
Lunghezza del mozzo simmetrica G
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Diametro del foro D
(mm)
Carico max. della ruota
(kg)
Cuscinetto a sfere Peso
(kg)

67.46 €

1 Disponibile 4 giorni 7510040304754208006004 2Z1.3

78.10 €

1 Disponibile 4 giorni 100125463652622010006204 2Z2.4

84.40 €

1 Disponibile 4 giorni 125145463652622010006204 Z2.8

99.52 €

1 Disponibile 4 giorni 150175463652622010006204 Z3.5

117.95 €

1 Disponibile 4 giorni 180210473652652012006204 Z4.7

157.55 €

1 Disponibile 4 giorni 200230563860902515006305 Z7.7

238.40 €

1 Disponibile 4 giorni 250300655070903020006206 Z12.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia (GG25) Superficie Zincato

Supporto tecnico