Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
77500500 |
77500700 |
77501000 |
77501200 |
77501500 |
77501800 |
77502000 |
77502500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro della ruota senza flangia B (mm) | Diametro della ruota con flangia C (mm) | Larghezza della ruota con flangia H (mm) | Superficie di funzionamento F (mm) | Lunghezza del mozzo simmetrica G (mm) | Diametro del mozzo ND (mm) | Diametro del foro D (mm) | Carico max. della ruota (kg) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 62 | 32 | 26 | - | - | 15+0,2 | 400 | 0.6 | |
36.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 100 | 40 | 30 | 47 | 40 | 20+0,2 | 800 | 1.3 | |
40.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 125 | 46 | 36 | 52 | 45 | 20+0,2 | 1000 | 2.3 | |
49.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 145 | 46 | 36 | 52 | 45 | 20+0,2 | 1000 | 2.7 | |
58.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 175 | 46 | 36 | 52 | 62 | 20+0,2 | 1000 | 3.5 | |
75.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 210 | 47 | 36 | 52 | 65 | 30+0,2 | 1200 | 4.7 | |
109.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 230 | 56 | 38 | 60 | 90 | 30+0,2 | 1500 | 7.7 | |
186.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 250 | 300 | 65 | 50 | 70 | 90 | 40+0,2 | 2000 | 13.5 |
Loading...
Materiale | Ghisa grigia (GG25) | Superficie | Zincato |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro della ruota senza flangia B(mm)
Diametro della ruota con flangia C(mm)
Larghezza della ruota con flangia H(mm)
Superficie di funzionamento F(mm)
Lunghezza del mozzo simmetrica G(mm)
Diametro del mozzo ND(mm)
Diametro del foro D(mm)
Carico max. della ruota(kg)
Attributi opzionali