Tenditori realizzati in poliammide con Flangia unilaterale

Tenditori realizzati in poliammide con Flangia unilaterale
  • Sconto volumi elevati
Questa qualità in poliammide ha un’elevata resistenza all’abrasione con un basso coefficiente di attrito, è autolubrificante e può quindi, a basse velocità, essere facilmente utilizzata come cuscinetto A strisciamento.

Intervallo di temperatura: Da -40°C a +80°C

* Al di sopra di +35°C, il carico deve essere ridotto. Alla temperatura massima, la capacità di carico massima è solo dal 40 al 50% del carico mostrato nella tabella.

Nota relativa alle ruote in poliammide: All’interno di queste parti pressofuse ci sono alcune cavità causate dalla produzione. Queste parti non devono quindi essere forate troppo in profondità. Con fori più grandi o durante la scanalatura, le cavità potrebbero diventare visibili. questo spesso non influisce sulla funzionalità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77540500
77540600
77540900
77541000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro della ruota senza flangia B
(mm)
Diametro della ruota con flangia C
(mm)
Larghezza della ruota con flangia H
(mm)
Superficie di funzionamento F
(mm)
Lunghezza del mozzo simmetrica G
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Diametro del foro D
(mm)
Carico max. della ruota
(kg)
Peso
(kg)

21.32 €

1 Disponibile 4 giorni 5070302030-161000.065

23.09 €

1 Disponibile 4 giorni 628026183035161000.09

58.33 €

1 Disponibile 4 giorni 87108322532-162000.22

77.64 €

1 Disponibile 4 giorni 10012045324050202800.36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide (PA) Superficie Vuoto

Supporto tecnico