Tenditori realizzati in acciaio (C45) con Flangia su entrambi i lati

Tenditori realizzati in acciaio (C45) con Flangia su entrambi i lati
  • Sconto volumi elevati
Particolarmente adatto per applicazioni pesanti, ad es., cancelli controllati elettricamente.
Tornito con precisione in materiale solido; con cuscinetti di precisione completamente sigillati.
Prodotto n. 776 004 00 e 776 005 00 con superficie di marcia quadrata e cuscinetto singolo, corpo della ruota, finitura in ossido nero.
Prodotto n. da 776 006 00 a 776 016 00 con superficie di marcia convessa e cuscinetto doppio.
La fornitura include tutto il materiale di montaggio necessario; bullone dell’asse sulla superficie di marcia ø 35 e 45 mm con filettatura esterna, rondella dentellata e dadi esagonali, altre dimensioni con filettatura interna, 6 viti a testa esagonale e rondelle DIN ISO 7093-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77600400
77600500
77600600
77600800
77601000
77601300
77601600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro della superficie di marcia A
(mm)
Diametro esterno con flange B
(mm)
Larghezza con flange G
(mm)
Larghezza con mozzi C
(mm)
Larghezza dell’area di esecuzione D
(mm)
Lunghezza totale con bullone E
(mm)
Diametro del bullone F
(mm)
Carico max. della ruota
(kg)
d1
(mm)
b 1
(mm)
Diametro delle rondelle d2
(mm)
Larghezza della rondella b2
(mm)
Rotaia consigliata Elementi di montaggio Cuscinetto a sfere Peso
(kg)

25.20 €

1 Disponibile 4 giorni 3545172010.35010160----40 x 10Dado piatto M10 con rondella dentellata1 x 6000 2Z0.18

28.55 €

1 Disponibile 4 giorni 4555192412.36512250----50 x 12Dado piatto M12 con rondella dentellata1 x 6201 2Z0.32

85.09 €

1 Disponibile 4 giorni 6375273315.36815480203302.560 x 15Vite esagonale M10 x 16 mm2 x 6202 2Z0.75

113.83 €

1 Disponibile 4 giorni 84100344020.3802084026337360 x 20Vite esagonale M12 x 16 mm2 x 6204 2Z1.5

159.52 €

1 Disponibile 4 giorni 1001254046259625960323373DIN 5901 S 7Vite esagonale M12 x 16 mm2 x 6205 2Z3.35

229.76 €

1 Disponibile 4 giorni 130160525832120301360383503DIN 5901 S 10Vite esagonale M16 x 20 mm2 x 6206 2Z4.6

269.24 €

1 Disponibile 4 giorni 164200647038140351800453604DIN 5901 S 14Vite esagonale M20 x 25 mm2 x 6207 2Z8.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio (C45) Superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico