Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65436812 |
65436825 |
65436826 |
65436838 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione dw (mm) | Grado di carico (N) | Area di montaggio del diametro esterno DTR (mm) | Superficie di supporto del diametro esterno D1 (mm) | Altezza totale H (mm) | Sporgenza con sfera h1 (mm) | Spessore della superficie di supporto h3 (mm) | hTR (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12.7 | 500 | 22 | 24 | 21 | 6 | 2.4 | 12 | 0.200 | |
119.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25.4 | 2250 | 45 | 49 | 40 | 14 | 6.9 | 15 | 0.450 | |
137.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25.4 | 3850 | 50 | 55 | 44 | 15 | 8.6 | 16 | 0.700 | |
173.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38.1 | 11000 | 65 | 70 | 60 | 25 | 12.3 | 20 | 1.500 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Superficie | Finitura antiossida (KTL) |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione dw(mm)
Grado di carico(N)
Area di montaggio del diametro esterno DTR(mm)
Superficie di supporto del diametro esterno D1(mm)
Altezza totale H(mm)
Sporgenza con sfera h1(mm)
Spessore della superficie di supporto h3(mm)
hTR(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali