Unità di trasferimento a sfera 377, Alloggiamento in acciaio solido, Adattamento semplice con Perno filettato

Unità di trasferimento a sfera 377, Alloggiamento in acciaio solido, Adattamento semplice con Perno filettato
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale 377: Acciaio inox 1.4021.
Unità di trasferimento a sfera per lavori medi per carico alto-medio.
Orientamento: Sfera in alto o orizzontale. Dalla dimensione 22 con guarnizione in feltro.
Senza foro di scarico.
Velocità di trasporto max. 1,5 m/sec.
Intervallo di temperatura da -30°C. a +100°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65437719
65437722
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Dimensione dw
(mm)
Grado di carico
(N)
Altezza H
(mm)
Sporgenza con sfera h1
(mm)
Lunghezza della filettatura L
(mm)
Dimensione della filettatura x Passo M
(mm)
Peso
(kg)

76.19 €

1 Disponibile 4 giorni 3019750264.820.5M 8 x 1,250.109

128.32 €

1 Disponibile 4 giorni 3622180037.54.525.4M 12 x 1,750.256

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4021) Superficie Vuoto

Supporto tecnico