Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65437812 |
65437813 |
65437825 |
65437826 |
65437838 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Dimensione dw (mm) | Grado di carico (N) | Altezza H (mm) | Sporgenza con sfera h1 (mm) | Lunghezza della filettatura L (mm) | Dimensione della filettatura x Passo M (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 12.7 | 500 | 19.1 | 3.8 | 16.1 | M 8 x 1,25 | 0.040 | |
33.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.6 | 12.7 | 500 | 19.1 | 3.8 | 28.7 | M 8 x 1,25 | 0.040 | |
99.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44 | 25.4 | 2250 | 48.3 | 5.6 | 25 | M 12 x 1,75 | 0.490 | |
110.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 25.4 | 3850 | 51.3 | 6.4 | 25 | M 12 x 1,75 | 0.630 | |
170.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 38.1 | 11000 | 73.5 | 12.7 | 40 | M 20 x 2,5 | 1.340 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Superficie | Finitura antiossida (KTL) |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Dimensione dw(mm)
Grado di carico(N)
Altezza H(mm)
Sporgenza con sfera h1(mm)
Lunghezza della filettatura L(mm)
Dimensione della filettatura x Passo M(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali