Unità di trasferimento a sfera 380, Montate su flangia superiore, senza Coppa

Unità di trasferimento a sfera 380, Montate su flangia superiore, senza Coppa
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale 380: Alloggiamento: Acciaio, zincato.
Coppa a sfera: Acciaio.
Sfere: Acciaio, temprato.
Unità di trasferimento a sfera per uso leggero per basso carico.
Orientamento: Sfera in alto o orizzontale. Dalla dimensione 19 con guarnizione in feltro e foro di scarico. La dimensione 32 inossidabile non ha guarnizione in feltro.
Velocità di trasporto max. 1 m/sec.
Intervallo di temperatura da -20°C a +70°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65438015
65438019
65438023
65438025
65438032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Dimensione dw
(mm)
Grado di carico
(N)
Superficie di supporto del diametro esterno D1
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Sporgenza con sfera h1
(mm)
Sporgenza senza sfera h2
(mm)
Spessore della superficie di supporto h3
(mm)
h4
(mm)
ø Lk
(mm)
ø S
(mm)
Peso
(kg)

8.44 €

1 Disponibile 4 giorni 24151504119.310.85.83.28.5302 x 3,40.045

8.94 €

1 Disponibile 4 giorni 29.1192506122106.83.21244.52 x 5,10.090

13.26 €

1 Disponibile 4 giorni 332312004527.79.83.63.617.9393 x 3,50.096

11.11 €

1 Disponibile 4 giorni 3625600563014.66.83.315.4452 x 4,00.125

20.55 €

1 Disponibile 4 giorni 45.532125073.736.116.28.24.219.958.72 x 5,10.269

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico