Unità di trasferimento a sfera 384, Montate su flangia superiore, Alloggiamento in acciaio solido

Unità di trasferimento a sfera 384, Montate su flangia superiore, Alloggiamento in acciaio solido
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento: Acciaio, con rivestimento elettroforetico KTL “Antiossido”.
Coppa a sfera: Acciaio, temprato.
Sfere: Acciaio 100Cr6, temprato.
Unità di trasferimento a sfera per lavori pesanti per carico elevato.
Elevata resistenza agli urti. Attrito molto basso.
Orientamento: comunque.
Dalla dimensione 25.4 con guarnizione in feltro. Con foro di scarico.
Velocità di trasporto max. 2 m/sec.
Intervallo di temperatura da -30°C. a +160°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65438412
65438425
65438426
65438438
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione dw
(mm)
Grado di carico
(N)
Area di montaggio del diametro esterno D
(mm)
Superficie di supporto del diametro esterno D1
(mm)
E
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Sporgenza con sfera h1
(mm)
Spessore della superficie di supporto h3
(mm)
ø S
(mm)
N. di fori
(mm)
Peso
(kg)

40.19 €

1 Disponibile 4 giorni 12.750023.847,7 x 3234.922.27.92420.060

102.28 €

1 Disponibile 4 giorni 25.4225044.557.244.541.311.94.86.140.440

122.80 €

1 Disponibile 4 giorni 25.438505076.257.944.512.76.48.140.700

176.78 €

1 Disponibile 4 giorni 38.1110006076.257.96025.412.78.141.200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Finitura antiossida (KTL)

Supporto tecnico