Unità di trasferimento a sfera 386, Montate su flangia inferiore, Alloggiamento in lamiera d’acciaio

Unità di trasferimento a sfera 386, Montate su flangia inferiore, Alloggiamento in lamiera d’acciaio
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale 386: Alloggiamento: Acciaio, zincato.
Coppa a sfera: Acciaio.
Sfere: Acciaio, temprato.
Unità di trasferimento a sfera per uso leggero per basso carico.
Orientamento: Sfera in alto o orizzontale.
Con guarnizione in feltro e foro di scarico.
Velocità di trasporto max. 1 m/sec.
Intervallo di temperatura da -20°C a +70°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65438626

Codice componente
65438626
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.57 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato Dimensione dw(mm) 25.4
Grado di carico(N) 550 Alloggiamento della sfera del diametro esterno D(mm) 45 Superficie di supporto del diametro esterno D1(mm) 69 x 51
E(mm) 55,9 - 60,3 Altezza totale H(mm) 30.4 Sporgenza senza sfera h2(mm) 24.1
S(mm) ø 5,5 x 7,7 N. di fori(mm) 2 Peso(kg) 0.155

Si trova sulla pagina di Unità di trasferimento a sfera 386, Montate su flangia inferiore, Alloggiamento in lamiera d’acciaio, il codice articolo è il seguente: 65438626.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65438626.

Supporto tecnico