Unità di trasferimento a sfera 387, Montate su flangia inferiore, Alloggiamento in lamiera d’acciaio

Unità di trasferimento a sfera 387, Montate su flangia inferiore, Alloggiamento in lamiera d’acciaio
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale 387: Acciaio inox.
Unità di trasferimento a sfera per uso leggero per basso carico.
Orientamento: Sfera in alto o orizzontale.
Con guarnizione in feltro e foro di scarico.
Velocità di trasporto max. 1 m/sec.
Intervallo di temperatura da -20°C a +70°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65438726

Codice componente
65438726
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.13 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Superficie Vuoto Dimensione dw(mm) 25.4
Grado di carico(N) 550 Alloggiamento della sfera del diametro esterno D(mm) 45 Superficie di supporto del diametro esterno D1(mm) 69 x 51
E(mm) 55,9 - 60,3 Altezza totale H(mm) 30.4 Sporgenza senza sfera h2(mm) 24.1
S(mm) ø 5,5 x 7,7 N. di fori(mm) 2 Peso(kg) 0.155

Si trova sulla pagina di Unità di trasferimento a sfera 387, Montate su flangia inferiore, Alloggiamento in lamiera d’acciaio, il codice articolo è il seguente: 65438726.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65438726.

Supporto tecnico