Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
77778100SS
Materiale | Poliuretano / Acciaio inox | Superficie | Vuoto | Diametro rotella D(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Altezza totale H(mm) | 127 | Larghezza del foro lungo d(mm) | 9 |
Lunghezza dell’area di montaggio P(mm) | 100 | Larghezza dell’area di montaggio P1(mm) | 84 | Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M(mm) | 82 |
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1(mm) | 62 | Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N(mm) | 73 | Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1(mm) | 52 |
N2(mm) | - | Capacità di carico(kg) | 130 | Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) | 77776100SS |
Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) | 77777100SS | Peso(kg) | 0.44 |
Si trova sulla pagina di Ruote per il trasporto in acciaio inox termoresistenti con Piastra perforata, Composto termoplastico - Ruote fisse, il codice articolo è il seguente: 77778100SS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77778100SS.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali