Ruote per il trasporto pesante con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote fisse

Ruote per il trasporto pesante con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote fisse
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: lamiera d’acciaio, zincata.
Scolpitura: Prothane®, poliuretano pressofuso 95 +/-3° Shore A.
Corpo della ruota: Alluminio, bullonato.
Cuscinetto per ruote: cuscinetto a sfera.

Per uso interno ed esterno. Adatto per carichi elevati. Senza traccia e resistente alle abrasioni. Buona resistenza a olio, grasso, benzina e sostanze chimiche.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +70°C.

** Nessun foro scanalato, foro con ø d.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77763080H
77763100H
77763125H
77763150H
77763200H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Peso
(kg)

32.56 €

1 Disponibile 4 giorni 80401279105878365735325077761080H77762080H0.9

30.17 €

1 Disponibile 4 giorni 100401379105878365735328077761100H77762100H1.2

38.19 €

1 Disponibile 4 giorni 1255017811**13511210575--45077761125H77762125H2.0

45.25 €

1 Disponibile 4 giorni 1505020911**13511210575--55077761150H77762150H2.3

54.90 €

1 Disponibile 4 giorni 2005025511**13511210575--60077761200H77762200H2.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano fuso / Acciaio Superficie Zincato N2(mm) -

Supporto tecnico