Ruote per il trasporto per applicazioni pesanti con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote girevoli

Ruote per il trasporto per applicazioni pesanti con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote girevoli
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: lamiera d’acciaio, zincata.
Scolpitura: Prothane®, poliuretano pressofuso 95 +/-3° Shore A.
Corpo della ruota: Alluminio, bullonato.
Cuscinetto per ruote: cuscinetto a sfera.
Cuscinetto girevole: Doppio cuscinetto a sfera.

Per uso interno ed esterno. Adatto per carichi elevati. Senza traccia e resistente alle abrasioni. Buona resistenza a olio, grasso, benzina e sostanze chimiche.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +70°C.

** Nessun foro scanalato, foro con ø d.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77761080H
77761100H
77761125H
77761150H
77761200H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

45.06 €

1 Disponibile 4 giorni 804012742829105858565755525077763080H1.2

47.33 €

1 Disponibile 4 giorni 1004013742929105858565755528077763100H1.4

51.41 €

1 Disponibile 4 giorni 1255017846108.511**13811010575--45077763125H3.0

59.51 €

1 Disponibile 4 giorni 150502094812311**13811010575--55077763150H3.3

70.11 €

1 Disponibile 4 giorni 200502555215211**13811010575--60077763200H3.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano fuso / Acciaio Superficie Zincato N2(mm) -

Supporto tecnico