Ruote per il trasporto pesante con Piastra perforata, Ruota in plastica bianca - Ruote fisse

Ruote per il trasporto pesante con Piastra perforata, Ruota in plastica bianca - Ruote fisse
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: lamiera d’acciaio, zincata.
Scolpitura / corpo della ruota: Poliammide plastica, fuso in un unico pezzo, imbullonato.
Cuscinetto per ruote: cuscinetto a sfera.

Per uso interno ed esterno. Adatto per carichi elevati. La più ampia resistenza a sale, grasso, acidi e alcali. Non lascia tracce ed è molto resistente alle abrasioni.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +80°C
(a breve termine da -40°C a +100°C).
Da +35°C la capacità di carico diminuisce.

** Nessun foro scanalato, foro con ø d.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77723080H
77723100H
77723125H
77723150H
77723200H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Peso
(kg)

27.99 €

1 Disponibile 4 giorni 80301129100858060754515077721080H77722080H0.6

33.25 €

1 Disponibile 4 giorni 1003515311**13511310575--50077721100H-1.2

54.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1255017811**13511310575--60077721125H77722125H1.8

58.36 €

1 Disponibile 4 giorni 1504720911**13511310575--60077721150H77722150H2.1

59.76 €

1 Disponibile 4 giorni 2005025511**13511310575--60077721200H77722200H2.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide (PA) / Acciaio Superficie Zincato N2(mm) -

Supporto tecnico