Ruote per il trasporto pesante con Piastra perforata, Ruota in plastica bianca - Ruote girevoli con freno

Ruote per il trasporto pesante con Piastra perforata, Ruota in plastica bianca - Ruote girevoli con freno
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: lamiera d’acciaio, zincata.
Scolpitura / corpo della ruota: Poliammide plastica, fuso in un unico pezzo, imbullonato.
Cuscinetto per ruote: cuscinetto a sfera.
Cuscinetto girevole: Doppio cuscinetto a sfera.

Per uso interno ed esterno. Adatto per carichi elevati. La più ampia resistenza a sale, grasso, acidi e alcali. Non lascia tracce ed è molto resistente alle abrasioni.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +80°C
(a breve termine da -40°C a +100°C).
Da +35°C la capacità di carico diminuisce.

** Nessun foro scanalato, foro con ø d.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77722080H
77722125H
77722150H
77722200H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

64.17 €

1 Disponibile 4 giorni 803011238789**10585806015077723080H1.2

79.93 €

1 Disponibile 4 giorni 1255017846108.511**1381101057560077723125H3.1

86.06 €

1 Disponibile 4 giorni 150472094812311**1381101057560077723150H3.2

88.29 €

1 Disponibile 4 giorni 200502555215211**1381101057560077723200H3.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide (PA) / Acciaio Superficie Zincato Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N(mm) -
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1(mm) - N2(mm) -

Supporto tecnico