Ruote per il trasporto in acciaio inossidabile con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote girevoli con freno

Ruote per il trasporto in acciaio inossidabile con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote girevoli con freno
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Forcella: Acciaio inox.
Scolpitura: Poliuretano 98 +/-4° Shore A.
Corpo della ruota: Plastica, avvitata.
Cuscinetto per ruote: Cuscinetto a strisciamento:
Cuscinetto girevole: Doppio cuscinetto a sfera.

Per uso interno ed esterno. Buona resistenza a olio, grasso, benzina e sostanze chimiche.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +70°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77762080SS
77762100SS
77762125SS
77762150SS
77762200SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

38.06 €

1 Disponibile 4 giorni 80281083272995808262735210077763080SS0.5

40.69 €

1 Disponibile 4 giorni 100301273282995808262735213077763100SS0.6

47.10 €

1 Disponibile 4 giorni 125321553294.5995808262735213077763125SS0.7

73.86 €

1 Disponibile 4 giorni 15035192521271112910610584955520077763150SS1.3

93.76 €

1 Disponibile 4 giorni 20045240481481112910610584955520077763200SS1.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano / Acciaio inox Superficie Vuoto N2(mm) -

Supporto tecnico