Ruote per il trasporto per applicazioni super pesanti con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote fisse

Ruote per il trasporto per applicazioni super pesanti con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote fisse
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: acciaio, zincata.
Scolpitura: Prothane®, poliuretano pressofuso 95 +/-3° Shore A.
Corpo della ruota: Ghisa, bullonata.
Cuscinetto per ruote: cuscinetto a sfera.

Per uso interno ed esterno. Adatto per carichi molto elevati. Non lascia segni ed è resistente alle abrasioni. Buona resistenza a olio, grasso, benzina e sostanze chimiche.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +70°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77763100SH
77763125SH
77763150SH
77763200SH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Peso
(kg)

50.99 €

1 Disponibile 4 giorni 10014540077761100SH77762100SH3.1

54.96 €

1 Disponibile 4 giorni 12517055077761125SH77762125SH4.0

60.36 €

1 Disponibile 4 giorni 15019580077761150SH77762150SH4.8

69.94 €

1 Disponibile 4 giorni 200245100077761200SH77762200SH6.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano fuso / Acciaio Superficie Zincato Larghezza rotella B(mm) 50
Larghezza del foro lungo d(mm) 11 Lunghezza dell’area di montaggio P(mm) 138 Larghezza dell’area di montaggio P1(mm) 110
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M(mm) 105 Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1(mm) 80 Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N(mm) -
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1(mm) - N2(mm) 75

Supporto tecnico