Ruote per il trasporto per applicazioni super pesanti con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote girevoli

Ruote per il trasporto per applicazioni super pesanti con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote girevoli
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: acciaio, zincata.
Scolpitura: Prothane®, poliuretano pressofuso 95 +/-3° Shore A.
Corpo della ruota: Ghisa, bullonata.
Cuscinetto per ruote: cuscinetto a sfera.
Cuscinetto girevole: cuscinetto a sfera.

Per uso interno ed esterno. Adatto per carichi molto elevati. Non lascia segni ed è resistente alle abrasioni. Buona resistenza a olio, grasso, benzina e sostanze chimiche.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +70°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77761100SH
77761125SH
77761150SH
77761200SH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

100.76 €

1 Disponibile 4 giorni 100145358540077763100SH4.3

108.03 €

1 Disponibile 4 giorni 12517050112.550077763125SH5.1

107.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1501956013580077763150SH6.1

118.91 €

1 Disponibile 4 giorni 20024560160100077763200SH7.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano fuso / Acciaio Superficie Zincato Larghezza rotella B(mm) 50
Larghezza del foro lungo d(mm) 11 Lunghezza dell’area di montaggio P(mm) 138 Larghezza dell’area di montaggio P1(mm) 110
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M(mm) 105 Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1(mm) 80 Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N(mm) -
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1(mm) - N2(mm) 75

Supporto tecnico