Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
77762100SH |
77762125SH |
77762150SH |
77762200SH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro rotella D (mm) | Altezza totale H (mm) | Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A (mm) | R (mm) | Capacità di carico (kg) | Ruota fissa adatta (N. parte) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 145 | 35 | 85 | 400 | 77763100SH | 4.6 | |
139.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 170 | 50 | 112.5 | 550 | 77763125SH | 5.8 | |
146.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 195 | 60 | 135 | 800 | 77763150SH | 6.7 | |
157.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 245 | 60 | 160 | 1000 | 77763200SH | 7.3 |
Loading...
Materiale | Poliuretano fuso / Acciaio | Superficie | Zincato | Larghezza rotella B(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza del foro lungo d(mm) | 11 | Lunghezza dell’area di montaggio P(mm) | 138 | Larghezza dell’area di montaggio P1(mm) | 110 |
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M(mm) | 105 | Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1(mm) | 80 | Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N(mm) | - |
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1(mm) | - | N2(mm) | 75 |
Configura
Proprietà di base
Diametro rotella D(mm)
Altezza totale H(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A(mm)
R(mm)
Capacità di carico(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte)
Attributi opzionali