Ruote per il trasporto con Piastra, Ruota elastica in gomma piena nera - Ruote girevoli con freno

Ruote per il trasporto con Piastra, Ruota elastica in gomma piena nera - Ruote girevoli con freno
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: gomma elastica, nera.
Corpo della ruota: alluminio, avvitato.
Montaggio della ruota: cuscinetto a sfera.
Cuscinetto girevole: telaio a sfera doppia.

Per uso interno ed esterno. Eccellente comfort di guida e di funzionamento. Delicato sul pavimento e resistente alle abrasioni.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +80°C.

** Nessun foro lungo, foro con ø d.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77752100
77752125
77752160
77752200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

49.44 €

1 Disponibile 4 giorni 10040128348491048084647656150777531001.22

65.31 €

1 Disponibile 4 giorni 125401573698.59**105858060--200777531251.85

87.79 €

1 Disponibile 4 giorni 1605019548128121351101058010075300777531602.95

114.40 €

1 Disponibile 4 giorni 2005023557157121351101058010075350777532003.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma elastica / Acciaio Superficie Zincato N2(mm) -

Supporto tecnico