Ruote per il trasporto con Piastra, Elastiche ruota in gomma piena blu - Ruote fisse

Ruote per il trasporto con Piastra, Elastiche ruota in gomma piena blu - Ruote fisse
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: gomma elastica, blu.
Corpo della ruota: plastica, nero, avvitato.
Montaggio su ruota: cuscinetto a rulli.

Per uso interno ed esterno. Eccellente comfort di guida e di funzionamento. Delicato sul pavimento ed estremamente resistente alle abrasioni (non lascia segni).

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77743100
77743125
77743160
77743200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
N2
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Peso
(kg)

20.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1003612891018480607050-14077741100777421000.73

27.32 €

1 Disponibile 4 giorni 1253615591048080607050-14077741125777421250.95

53.51 €

1 Disponibile 4 giorni 160451951113511410580--7530077741160777421601.85

64.13 €

1 Disponibile 4 giorni 200452351113511410580--7535077741200777422002.40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma elastica / Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico