Ruote per il trasporto con Piastra, Elastiche ruota in gomma piena blu - Ruote girevoli

Ruote per il trasporto con Piastra, Elastiche ruota in gomma piena blu - Ruote girevoli
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: gomma elastica, blu.
Corpo della ruota: plastica, nero, avvitato.
Montaggio su ruota: cuscinetto a rulli.
Cuscinetto girevole: telaio a sfera doppia.

Per uso interno ed esterno. Eccellente comfort di guida e di funzionamento. Delicato sul pavimento ed estremamente resistente alle abrasioni (non lascia segni).

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77741100
77741125
77741160
77741200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
N2
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

21.57 €

1 Disponibile 4 giorni 10036128348491028480607050-140777431000.86

28.81 €

1 Disponibile 4 giorni 125361553496.591028480607050-140777431251.2

56.82 €

1 Disponibile 4 giorni 16045195481281113511410580--75300777431602.2

67.10 €

1 Disponibile 4 giorni 20045235581581113511410580--75350777432002.66

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma elastica / Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico