Ruote per il trasporto con piastra, Elastiche ruota in gomma piena blu, con Protezione della filettatura - Ruote fisse

Ruote per il trasporto con piastra, Elastiche ruota in gomma piena blu, con Protezione della filettatura - Ruote fisse
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: gomma elastica, blu.
Corpo della ruota: plastica, nero, avvitato.
Montaggio della ruota: cuscinetto a sfera.

Per uso interno ed esterno. Eccellente comfort di guida e di funzionamento. Delicato sul pavimento ed estremamente resistente alle abrasioni (non lascia segni).

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77746080
77746100
77746125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Peso
(kg)

18.17 €

1 Disponibile 4 giorni 8010512077744080777450800.49

23.29 €

1 Disponibile 4 giorni 10012815077744100777451000.6

30.00 €

1 Disponibile 4 giorni 12515517577744125777451250.73

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma elastica / Acciaio Superficie Zincato Larghezza rotella B(mm) 32
Larghezza del foro lungo d(mm) 9 Lunghezza dell’area di montaggio P(mm) 104 Larghezza dell’area di montaggio P1(mm) 86
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M(mm) 84 Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1(mm) 64 Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N(mm) 76
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1(mm) 56 N2(mm) -

Supporto tecnico