Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
77723080 |
77723100 |
77723125 |
77723150 |
77723200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro rotella D (mm) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale H (mm) | Larghezza del foro lungo d (mm) | Lunghezza dell’area di montaggio P (mm) | Larghezza dell’area di montaggio P1 (mm) | Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M (mm) | Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1 (mm) | Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N (mm) | Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1 (mm) | Capacità di carico (kg) | Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) | Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 30 | 105 | 9 | 104 | 86 | 84 | 64 | 76 | 56 | 125 | 77721080 | 77722080 | 0.36 | |
10.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 32 | 128 | 9 | 104 | 86 | 84 | 64 | 76 | 56 | 125 | 77721100 | 77722100 | 0.42 | |
15.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 35 | 155 | 9 | 104 | 86 | 84 | 64 | 76 | 56 | 175 | 77721125 | 77722125 | 0.58 | |
28.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 45 | 190 | 12 | 135 | 110 | 105 | 80 | 100 | 75 | 300 | 77721150 | 77722150 | 1.26 | |
35.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 50 | 235 | 12 | 135 | 110 | 105 | 80 | 100 | 75 | 300 | 77721200 | 77722200 | 1.6 |
Loading...
Materiale | Poliammide (PA) / Acciaio | Superficie | Zincato | N2(mm) | - |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro rotella D(mm)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale H(mm)
Larghezza del foro lungo d(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1(mm)
Capacità di carico(kg)
Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte)
Ruota girevole adatta con Freno (N. parte)
Attributi opzionali