Ruote per il trasporto con Piastra, Ruota in plastica bianca - Ruote girevoli

Ruote per il trasporto con Piastra, Ruota in plastica bianca - Ruote girevoli
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura / Corpo della ruota: Poliammide plastica, fuso in un unico pezzo, avvitato.
Montaggio su ruota: cuscinetto a rulli.
Cuscinetto girevole: telaio a sfera doppia.

Per uso interno ed esterno. Ampiamente resistente a sale, grasso, acidi e alcali. Non lascia segni ed è molto resistente alle abrasioni.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +80°C (a breve termine da -40°C a +100°C).
Da +35°C la capacità di carico diminuisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77721080
77721100
77721125
77721150
77721200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

11.81 €

1 Disponibile 4 giorni 8030105347491048084647656125777230800.52

14.04 €

1 Disponibile 4 giorni 10032128348491048084647656125777231000.6

17.10 €

1 Disponibile 4 giorni 125351553496.591048084647656175777231250.7

35.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1504519048123121351101058010075300777231501.6

42.28 €

1 Disponibile 4 giorni 2005023558158121351101058010075300777232001.88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide (PA) / Acciaio Superficie Zincato N2(mm) -

Supporto tecnico