Ruote per il trasporto con Piastra, Bendaggio in PU - Ruote girevoli con freno

Ruote per il trasporto con Piastra, Bendaggio in PU - Ruote girevoli con freno
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: Prothane®, poliuretano pressofuso 95 +/-3° Shore A.
Corpo della ruota: alluminio, avvitato.
Montaggio della ruota: cuscinetto a sfera.
Cuscinetto girevole: telaio a sfera doppia.

Per uso interno ed esterno. Adatto per carichi elevati. Non lascia segni ed è resistente alle abrasioni. Buona resistenza a olio, grasso, benzina e sostanze chimiche.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +70°C.

** Nessun foro lungo, foro con ø d.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77762080
77762100
77762125
77762150
77762160
77762200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

45.43 €

1 Disponibile 4 giorni 8020105347491048084647656120777630800.82

67.01 €

1 Disponibile 4 giorni 1004013236869**105858060--200777631001.7

79.12 €

1 Disponibile 4 giorni 125381573698.59**105858060--300777631251.95

92.41 €

1 Disponibile 4 giorni 1504018158133121351101058010075250777631502.52

92.87 €

1 Disponibile 4 giorni 1605019558138121351101058010075300777631602.90

112.44 €

1 Disponibile 4 giorni 2005023558158121351101058010075300777632003.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano fuso / Acciaio Superficie Zincato N2(mm) -

Supporto tecnico