Ruote per il trasporto con Piastra, Bendaggio in gomma TPE grigio - Ruote fisse

Ruote per il trasporto con Piastra, Bendaggio in gomma TPE grigio - Ruote fisse
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: gomma termoplastica, grigia.
Corpo della ruota: Plastica, avvitata.
Montaggio su ruota: cuscinetto a rulli.

Per uso interno ed esterno. Corsa a bassa rumorosità con bassa resistenza al rotolamento e alla rotazione. Non lascia segni. La scolpitura è leggermente oleosa e può causare scolorimento da contatto su superfici sensibili.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77733080
77733100
77733125
77733160
77733200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Peso
(kg)

13.64 €

1 Disponibile 4 giorni 80321059104868464765610077731080777320800.35

16.38 €

1 Disponibile 4 giorni 100321289104868464765611077731100777321000.45

19.24 €

1 Disponibile 4 giorni 125321559104868464765612077731125777321250.65

37.46 €

1 Disponibile 4 giorni 1604519512135110105801007520077731160777321601.45

44.66 €

1 Disponibile 4 giorni 2004523512135110105801007522077731200777322001.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma (TPE) / Acciaio Superficie Zincato N2(mm) -

Supporto tecnico