ALTO Filtro-regolatore

ALTO Filtro-regolatore
Trattamento dell'aria compressa, una necessità per preservare gli utensili pneumatici, ottenere un lavoro di qualità e abbassare i costi di manutenzione.
Assicurando aria priva di polvere, olio e acqua liquida, le unità ALTO garantiscono l'efficienza e la longevità dei dispositivi pneumatici.

I nostri gruppi di trattamento ALTO sono disponibili in moduli (filtro, regolatore, lubrificatore, filtro-regolatore) o in gruppi consegnati sigillati, con manometro e staffe di fissaggio a parete.
Coprono una gamma di filettature da G 1/8 a G 2 1/2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TM 0
TM 1
TM 2
TM 3
TM 4
TM 5
TM 105
TM 305
TM A305
TM D2
TM D3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Pressione di utilizzazione
(bar)
Portata a 7 bar ΔP : 1bar
(l/min)
Filtrazione
(µm)

41.55 €

1 7 giorni G 1/8Ingresso : 12 Uscita : 0,5-1055025

36.72 €

1 7 giorni G 1/4Ingresso : 12 Uscita : 0,5-1055025

56.85 €

1 7 giorni G 3/8Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10180025

67.58 €

1 7 giorni G 1/2Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10300025

189.57 €

1 7 giorni G 3/4Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10425025

193.60 €

1 7 giorni G 1Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10550025

36.72 €

1 7 giorni G 1/4Ingresso : 12 Uscita : 0,5-105505

67.58 €

1 7 giorni G 1/2Ingresso : 12 Uscita : 0,5-1030005

122.10 €

1 7 giorni G 1/2Ingresso : 20 Uscita : 0,5-1030005

102.58 €

1 7 giorni G 3/8Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10180025 con sfiato automatico con galleggiante

163.17 €

1 7 giorni G 1/2Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10300025 con sfiato automatico con galleggiante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +5 a +50 Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica Dotato di Scaricatore manuale

Supporto tecnico