Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TR 0 |
TR 1 |
TR 2 |
TR 3 |
TR 4 |
TR 5 |
TR B21 |
TR B23 |
TR B41 |
TR B43 |
TR HP3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | Pressione di utilizzazione (bar) | Portata a 7 bar ΔP : 1bar (l/min) | Pressione max di utilizzo (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.18 € | 1 | 7 giorni | G 1/8 | Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10 | 600 | - | ||
22.77 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10 | 600 | - | ||
30.72 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10 | 2500 | - | ||
47.97 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10 | 4000 | - | ||
128.33 € | 1 | 7 giorni | G 3/4 | Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10 | 5000 | - | ||
128.33 € | 1 | 7 giorni | G 1 | Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10 | 5000 | - | ||
25.03 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | Ingresso : 15 Uscita : 0,2-2 | 600 | - | ||
52.90 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | Ingresso : 15 Uscita : 0,2-2 | 4000 | - | ||
25.03 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | Ingresso : 15 Uscita : 0,2-4 | 600 | - | ||
52.90 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | Ingresso : 15 Uscita : 0,2-4 | 4000 | - | ||
50.50 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | - | 4000 | Ingresso : 20 Uscita : 0,5-12,5 |
Loading...
Temperatura(°C) | +5 a +50 | Materiale | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Dotato di | Scaricatore manuale |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Pressione di utilizzazione(bar)
Portata a 7 bar ΔP : 1bar(l/min)
Pressione max di utilizzo(bar)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali