Ruote per il trasporto con Piastra, Bendaggio in gomma TPE grigio - Ruote girevoli con freno

Ruote per il trasporto con Piastra, Bendaggio in gomma TPE grigio - Ruote girevoli con freno
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forcella: piastra in acciaio, zincata.
Scolpitura: gomma termoplastica, grigia.
Corpo della ruota: Plastica, avvitata.
Montaggio su ruota: cuscinetto a rulli.
Cuscinetto girevole: telaio a sfera doppia.

Per uso interno ed esterno. Corsa a bassa rumorosità con bassa resistenza al rotolamento e alla rotazione. Non lascia segni. La scolpitura è leggermente oleosa e può causare scolorimento da contatto su superfici sensibili.

Intervallo di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77732080
77732100
77732125
77732160
77732200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

19.90 €

1 Disponibile 4 giorni 8032105347491048084647656100777330800.80

22.57 €

1 Disponibile 4 giorni 10032128348491048084647656110777331000.85

25.27 €

1 Disponibile 4 giorni 125321553496.591048084647656120777331251.05

50.96 €

1 Disponibile 4 giorni 1604519548128121351101058010075200777331602.25

57.42 €

1 Disponibile 4 giorni 2004523558158121351101058010075220777332002.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma (TPE) / Acciaio Superficie Zincato N2(mm) -

Supporto tecnico