Estremità dell’asta per usi gravosi BR con Cuscinetto sferico, DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Filettatura esterna

Estremità dell’asta per usi gravosi BR con Cuscinetto sferico, DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Filettatura esterna
  • Sconto volumi elevati
Materiale alloggiamento: Acciaio da cementazione temprato (pezzo forgiato) temprato e interrotto, cuscinetto temprato, rettificato e lappato. Filettatura rullata/tagliata, superficie zincata e cromatizzata.
Materiale anello interno: Acciaio per cuscinetti temprato, molato con precisione.
Lubrificante: Alluminio-complesso-sapone-grasso, approvazione secondo NSF H1, da -45°C a +120°C.
Usare grasso speciale se necessario.
Fondamentalmente senza attrito, lubrificazione a lungo termine, sigillata con pannelli di copertura, offre dimensioni ridotte, ampio angolo di rotazione e coefficiente di carico elevato.
AR = Filettatura esterna lato destro. AL = Filettatura esterna lato sinistro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63250600
63250800
63251000
63251200
63251400
63251600
63251800
63252000
63252200
63252500
63253000
63255600
63255800
63256000
63256200
63256400
63256600
63256800
63257000
63257200
63257500
63258000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h
(mm)
l1
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Coefficiente di carico (dyn.) C
(kN)
Coefficiente di Carico statico Co
(kN)
Fattore di calcolo Y Fattore di calcolo YoVelocità max. nmax.
(min-1)
Peso
(g)

51.35 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato destro696.75203622M 612.80.652.092.19135018

52.38 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato destro8129244225M 81.25411.81.89130033

57.08 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato destro101410.5284829M 101.54.51.51.91.81122557

66.41 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato destro121612325433M 121.7551.81.741.82112581

83.70 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato destro141913.5366036M 1425.622.362.481025122

89.76 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato destro162115426640M 1626.32.42.242.35975166

106.20 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato destro182316.5467244M 18 x 1,51.57.12.92.212.31900241

108.93 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato destro202518507847M 20 x 1,51.57.93.52.462.58825303

124.48 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato destro222820548451M 22 x 1,51.59.342.352.24725391

145.27 €

1 Disponibile 4 giorni 5Lato destro253122649457M 24 x 22115.72.022.12600598

176.36 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato destro3037257011066M 30 x 2214.27.52.242.35450825

51.35 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato sinistro696.75203622M 612.80.652.092.19135018

52.38 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato sinistro8129244225M 81.25411.81.89130033

57.08 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato sinistro101410.5284829M 101.54.51.51.91.81122557

66.41 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato sinistro121612325433M 121.7551.81.741.82112581

83.70 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato sinistro141913.5366036M 1425.622.362.481025122

89.76 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato sinistro162115426640M 1626.32.42.242.35975166

106.20 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato sinistro182316.5467244M 18 x 1,51.57.12.92.212.31900241

108.93 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato sinistro202518507847M 20 x 1,51.57.93.52.462.58825303

124.48 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato sinistro222820548451M 22 x 1,51.59.342.352.24725391

145.27 €

1 Disponibile 4 giorni 5Lato sinistro253122649457M 24 x 22115.72.022.12600598

176.36 €

1 Disponibile 4 giorni -Lato sinistro3037257011066M 30 x 2214.27.52.242.35450825

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico