Estremità dell’asta per usi gravosi GT DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Senza manutenzione, Filettatura interna

Estremità dell’asta per usi gravosi GT DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Senza manutenzione, Filettatura interna
  • Sconto volumi elevati
Materiale alloggiamento: Fori 6-12 mm, acciaio da lavorazione, tornito, fori 14-30 mm C22 forgiato, zincato.
Materiale anello esterno: Acciaio da lavorazione con rivestimento in PTFE.
Materiale anello interno: Acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6, HRC temprato 62 ±1, rettificato e lucidato.
Per carichi alternati alti, radiali e assiali.
Velocità di scorrimento fino a 10 m/min.
Tabelle di carico pagine 800 - 801.
IR = Filettatura interna lato destro. IL = Filettatura interna lato sinistro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63260400
63260500
63260600
63260800
63261000
63261200
63261400
63261600
63261800
63262000
63262200
63262500
63263000
63263500
63264000
63270400
63270500
63270600
63270800
63271000
63271200
63271400
63271600
63271800
63272000
63272200
63272500
63273000
63273500
63274000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h1
(mm)
l3 +0/-1,0
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
W
(mm)
Peso
(g)

23.19 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato destro475.256.5147.89.52412M 40.70811

12.47 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro5867.7189112710M 50.80918

12.60 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro696.758.92010133012M 611127

14.16 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato destro812910.42412.5163616M 81.251346

17.15 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro101410.512.92815194320M 101.51776

21.75 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro12161215.43217.5225022M 121.7519115

27.51 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato destro141913.516.83620255725M 14222170

34.45 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato destro16211519.34222276428M 16222230

44.64 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato destro182316.521.84625317132M 18 x 1,51.527320

48.11 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato destro20251824.35027.5347733M 20 x 1,51.532415

57.52 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato destro22282025.85430378437M 22 x 1,51.532540

72.05 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato destro25312229.66033.5429442M 24 x 2236750

88.11 €

1 Disponibile 4 giorni 17Lato destro30372534.870405111051M 30 x 22411130

121.05 €

1 Disponibile 4 giorni 19Lato destro354328.0037.780465812556M 36 x 22501600

166.19 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato destro404935.0044.290576914260M 42 x 22602770

23.19 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato sinistro475.256.5147.89.52412M 40.70811

12.47 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato sinistro5867.7189112710M 50.80918

12.60 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato sinistro696.758.92010133012M 611127

14.16 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato sinistro812910.42412.5163616M 81.251346

17.15 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato sinistro101410.512.92815194320M 101.51776

21.75 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato sinistro12161215.43217.5225022M 121.7519115

27.51 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato sinistro141913.516.83620255725M 14222170

34.45 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato sinistro16211519.34222276428M 16222230

44.64 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato sinistro182316.521.84625317132M 18 x 1,51.527320

48.11 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato sinistro20251824.35027.5347733M 20 x 1,51.532415

73.93 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato sinistro22282025.85430378437M 22 x 1,51.532540

72.05 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato sinistro25312229.66033.5429442M 24 x 2236750

88.11 €

1 Disponibile 4 giorni 17Lato sinistro30372534.870405111051M 30 x 22411130

121.05 €

1 Disponibile 4 giorni 19Lato sinistro354328.0037.780465812556M 36 x 22501600

166.19 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato sinistro404935.0044.290576914260M 42 x 22602770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico