Occhio di bue DIN 580 (Bulloni Anello), Acciaio, zincato, versione forgiata

Occhio di bue DIN 580 (Bulloni Anello), Acciaio, zincato, versione forgiata
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C15E zincato.
· Per attività di sollevamento e trasporto.
· Per aree di sicurezza e requisiti elevati.
· Per il fissaggio permanente alle parti di trasporto.
· Con marcatura CE e informazioni per l'utente.
Intervallo di temperatura: da -20°C a +200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65458106
65458108
65458110
65458112
65458116
65458120
65458124
65458130
65458136
65458142
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
Diametro interno d 4
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Lunghezza della filettatura l
(mm)
m
(mm)
Carico massimo F 1 max.
(kg)
Carico massimo F 2 max.
(kg)
Carico massimo F 3 max.
(kg)
Peso
(kg)

1.32 €

1 Disponibile 4 giorni M 6203620636813107555380.06

1.32 €

1 Disponibile 4 giorni M 820362063681310140100700.06

1.97 €

1 Disponibile 4 giorni M 102545258451017122301701150.11

2.89 €

1 Disponibile 4 giorni M 1230543010531220.5143402401700.18

4.47 €

1 Disponibile 4 giorni M 1635633512621427167005003500.28

6.09 €

1 Disponibile 4 giorni M 20407240147116301912008606000.45

11.45 €

1 Disponibile 4 giorni M 245090501890203624180012909000.74

21.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 306510860221092445283200230016001.66

36.52 €

1 Disponibile 4 giorni M 367512670261282854324600330023002.65

61.16 €

1 Disponibile 4 giorni M 428514480301473263386300450031504.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio (C15E) Superficie Zincato

Supporto tecnico