Regolatore ALTO MAX

Regolatore ALTO MAX
Trattamento dell'aria compressa, una necessità per preservare gli utensili pneumatici, ottenere un lavoro di qualità e abbassare i costi di manutenzione.
Assicurando aria priva di polvere, olio e acqua liquida, le unità ALTO garantiscono l'efficienza e la longevità dei dispositivi pneumatici.

I nostri gruppi di trattamento ALTO sono disponibili in moduli (filtro, regolatore, lubrificatore, filtro-regolatore) o in gruppi consegnati sigillati, con manometro e staffe di fissaggio a parete.
Coprono una gamma di filettature da G 1/8 a G 2 1/2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TX RG42
TX RG49
TX RG60
TX RG76
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Portata a 7 bar ΔP : 0,33bar
(l/min)

406.73 €

1 7 giorni G 1 1/410000

425.98 €

1 7 giorni G 1 1/212000

2,364.08 €

1 7 giorni G 242000

2,807.75 €

1 7 giorni G 2 1/244000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) 0 a +70 Materiale Lega ZAMAK Dotato di Scaricatore manuale
Pressione di utilizzazione(bar) Ingresso : 21 Uscita : 0-9 Filtrazione(µm) 40

Supporto tecnico