Noci occhiello DIN 582 (Ghiere), Acciaio inox, versione forgiata

Noci occhiello DIN 582 (Ghiere), Acciaio inox, versione forgiata
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox A2 e Acciaio inox A4.
· Per attività di sollevamento e trasporto.
· Per aree di sicurezza e requisiti elevati.
· Per il fissaggio permanente alle parti di trasporto.
· Con marcatura CE e informazioni per l'utente.
Intervallo di temperatura: da -20°C a +200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65458806
65458808
65458810
65458812
65458816
65458820
65458824
65459006
65459008
65459010
65459012
65459016
65459020
65459024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Dimensione della filettatura D 1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
Diametro interno d 4
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
m
(mm)
Carico massimo F 1 max.
(kg)
Carico massimo F 2 max.
(kg)
Carico massimo F 3 max.
(kg)
Peso
(kg)

4.28 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A2)M 6202720831--7555380.05

4.51 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A2)M 82036208.536810140100700.05

6.33 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A2)M 10254525104510122301701150.09

9.99 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A2)M 12305430115312143402401700.16

15.66 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A2)M 16356335136214167005003500.24

22.11 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A2)M 204072401671161912008606000.36

54.42 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A2)M 2450905020902024180012909000.72

6.95 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4)M 6162716831--7555380.05

6.21 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4)M 82036208.536810140100700.05

10.73 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4)M 10254525104510122301701150.09

12.45 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4)M 12305430115312143402401700.16

19.47 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4)M 16356335136214167005003500.24

31.40 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4)M 204072401671161912008606000.36

51.29 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4)M 2450905020902024180012909000.72

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie Vuoto

Supporto tecnico