Bulloni Anello, Acciaio inox, versione Ghisa

Bulloni Anello, Acciaio inox, versione Ghisa
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox A2 e Acciaio inox A4.
Versione Ghisa, Lucidatura.
· Versione conveniente per numerose applicazioni di fissaggio, ad esempio in ambito domestico e in giardino per un tensionamento leggero.
· Non consentito come Dispositivo di sollevamento o in aree rilevanti per la sicurezza.
Intervallo di temperatura: da -20°C a +200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65458306
65458308
65458310
65458312
65458316
65458320
65458324
65458506
65458508
65458510
65458512
65458516
65458520
65458524
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Dimensione della filettatura d1
(mm)
Larghezza (circa) d 2
(mm)
Diametro esterno (circa) d 3
(mm)
Diametro interno (circa) d 4
(mm)
e (+/-)
(mm)
e (+/-)
(mm)
e (+/-)
(mm)
Lunghezza della filettatura l
(mm)
Peso
(kg)

1.78 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio (inossidabile, A2) fusoM 6162816628611.00.05

2.93 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio (inossidabile, A2) fusoM 82036206338130.06

5.41 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio (inossidabile, A2) fusoM 1025452584210170.11

9.57 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio (inossidabile, A2) fusoM 1230543010511220.50.18

14.22 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio (inossidabile, A2) fusoM 16356335126014270.28

22.29 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio (inossidabile, A2) fusoM 20407240146916300.45

32.64 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio (inossidabile, A2) fusoM 24509050188720360.74

2.35 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4) fusoM 6162816628611.00.05

3.66 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4) fusoM 82036206338130.06

6.62 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4) fusoM 1025452584210170.11

10.49 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4) fusoM 1230543010511220.50.18

16.46 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4) fusoM 16356335126014270.28

27.57 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4) fusoM 20407240146916300.45

40.74 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inox (A4) fusoM 24509050188720360.74

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie Vuoto

Supporto tecnico